Publique sus productos
Grab bar

Grab bar

Traducido por Google,
Plan Care Toallero 34901010700, 782 mm, cromado
Especificaciones técnicas
  • Referencia34901010700
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)82
  • Ancho (mm)782
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.799
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño