Publique sus productos
Tip-up seat wall mounted

Tip-up seat wall mounted

Traducido por Google,
Asiento abatible Plan Care 34983010038, montado en la pared, asiento: 450 mm, cromado/gris claro
Especificaciones técnicas
  • Referencia34983010038
  • Familia de productoCare
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-01-11
  • Número de edición1
  • Altura (mm)128
  • Ancho (mm)450
  • Profundidad (mm)537
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)12.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño