Publique sus productos
Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Single lever basin mixer fitting for wall installation/squared

Traducido por Google,
IXMO Mezclador monomando de lavabo 59516011102, de pared/cuadrado, extensión 197 mm/IXMO Pure, cromado
Especificaciones técnicas
  • Referencia59516011102
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosWashbasin
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)74
  • Ancho (mm)88
  • Profundidad (mm)219
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.366
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño