Publique sus productos
Bath filler/spout DN 15 with round rosette

Bath filler/spout DN 15 with round rosette

Traducido por Google,
IXMO Llenador de bañera/caño DN 15 59545010101, con roseta redonda, extensión: 180 mm, cromado
Especificaciones técnicas
  • Referencia59545010101
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de productosShower & Bathtub
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-12-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)90
  • Ancho (mm)90
  • Profundidad (mm)202
Información relacionada
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
  • Peso Neto (kg)1.51
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño