Publique sus productos
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
Outlook Series Railing
    KEYLINK

    Outlook Series Railing

    Traducido por Google,

    ELEGANTE Y CON ESTILO

    La serie Outlook, suave y de perfil delgado, es ideal para propietarios que prefieren una barandilla discreta. Como todas las barandillas de Key-Link, se instala fácilmente y contiene inserciones de vinilo para evitar ruidos. Outlook se integra con su entorno sin dejar de brindar seguridad y estilo, brindando a los porches, terrazas y balcones una apariencia fresca y actualizada.

    Outlook está disponible en seis colores estándar de moda, para que los propietarios puedan diseñar una barandilla que se adapte a sus gustos y combine con los colores arquitectónicos de su hogar.

    Especificaciones
    • Key-Link manufactures top-tier aluminum railing systems that enhance outdoor living with safety and style. Their cable railing kits, including vertical cable rail and horizontal cable rail options, provide unobstructed view railing ideal for decks and balconies. Coated with durable AAMA 2604 powder coating, these USA fabricated rail products resist fading, scratching, and harsh weather. Available in styles like the Arabian Series, American Series, Lancaster Series, and budget-friendly Outlook aluminum rail, Key-Link offers standard length rail kits and easy-install railing kits perfect for both homeowners and professionals. Adjustable features like pre-drilled posts, self-centering brackets, and vinyl-lined rails streamline the installation process. They even offer extras like third rail kits, stainless steel cable infill, porch posts and wraps, and LED outdoor lighting, all backed by a limited lifetime warranty railing. Proudly American-made, Key‑Link also supports gate operator systems for secure entries, delivering a full range of quality outdoor railing solutions.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoutlook-series-railing
    • Familia de productoRailing
    • Grupo de productosAluminum Railing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica