La fuente de alimentación auxiliar (APS) cuenta con la certificación UL 864, 10.ª edición. Es una unidad de 24 V CC filtrada, regulada y supervisada que se puede configurar fácilmente para proporcionar circuitos adicionales para dispositivos de notificación (NAC) o alimentación auxiliar para sistemas de notificación masiva/comunicación de emergencia (MNEC), así como para aplicaciones de seguridad vital. La APS contiene los circuitos para monitorizar y cargar baterías internas o externas. Su carcasa de acero tiene capacidad para hasta dos baterías de 24 amperios-hora. La APS dispone de cuatro NAC de clase B (convertibles a dos de clase A). Estos se pueden activar en uno o dos grupos desde los exclusivos circuitos de doble entrada de la APS. La APS cuenta con un LED indicador de alimentación de CA montado en la puerta. La APS también dispone de espacio para alimentar diversos módulos, como amplificadores de audio de doble canal Signature AA30 o AA50, módulos GSA-UIO o GSA-REL. También se puede instalar un MN-BRKT3F. Este soporte admite un conmutador de red Ethernet MN-FNS4C2F3 o MN-FNS8C2F3, un módulo VoIP MN-FVPN y un módulo de comunicaciones MN-COM1S. La fuente de alimentación automática (APS) está disponible en modelos de 6,5 o 10 amperios. Cada circuito de salida tiene una capacidad de tres amperios; el consumo total de corriente no debe exceder la capacidad nominal de la unidad.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |