Publique sus productos
MiniLaser Aspiring Smoke Detector

MiniLaser Aspiring Smoke Detector

Traducido por Google,
9-30501-NIÑO-ULF

El MiniLaser es un detector de humo por aspiración compacto de una sola zona, diseñado para aplicaciones que requieren alta sensibilidad, diagnóstico avanzado y configuración flexible. Basado en la probada tecnología ModuLaser®, ofrece una alerta temprana fiable con un tamaño reducido, ideal para una amplia gama de instalaciones.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

  • Configuración dual
    • Configuración mediante interruptores DIP para diseños sencillos de tuberías de muestreo o PipeCAD para modelado de diseños de tuberías de muestreo más complejos.
  • Personalizable
    • El submódulo de visualización y el submódulo de expansión se pueden ubicar de la forma más conveniente según las necesidades de cableado, pudiendo instalarse a ambos lados del módulo detector. Según los requisitos específicos de la aplicación, se pueden instalar hasta dos módulos funcionales en el submódulo de expansión.
  • Instalación simplificada
    • El ingenioso diseño de la base de acoplamiento permite una fácil instalación del detector. Los componentes electrónicos sensibles se pueden extraer fácilmente para evitar daños durante la instalación. Dispone de conexiones para tuberías y cableado de aspiración tanto en la parte superior como en la inferior de la unidad.
  • Diseñados de antemano para optimizar los costos.
    • Hasta 122 metros de red de tuberías prefabricada en configuración "I" o "T" con un máximo de 25 orificios de muestreo* (más del doble que los sistemas de la competencia), lo que elimina la necesidad de un costoso diseño de red de tuberías. Casi un 30 % más económico que cualquier otro detector de humo por aspiración con certificación UL 268 7.ª edición.
Especificaciones
    • General
      • Status indication: LED's
      • User interface: Alarm and fault indicators, with smoke level bar graph display
      • Alarm levels: 4 (Aux, Pre-alarm, Alarm and Alarm 2)
      • Event log: 20,000 events per system
      • Connectivity: USB-C port
    • Electrical
      • Operating voltage: 24 VDC nominal (18.0V to 30.0V)
      • Current consumption: Current Consumption at 24VDC
      • 120 mA - fan speed 1
      • 180 mA - fan speed 4 (default speed)
      • 230 mA - fan speed 6
      • 365 mA - fan speed 10
    • Detection
      • Detection principle: Laser light scattering mass detection and particle evaluation
      • Sensitivity: 0.00914 %obs/ft to 7.62 %obs/ft (0.03 %obs/m to 25 %obs/m)
      • Coverage Area: 18,000 ft² (1672 m²) (subjected to local approvals and installation standards)
      • Velocity Range: 0 to 4000 ft/min (0 to 20 m/s)
      • Particle Sensitivity Range: 0.003 to 10 microns
      • Fan Speed: Configurable (1-10)
    • Sampling Pipe
      • Length: Up to 400 ft. (125m)
      • Quantity sampling holes: Up to 10 - Class A per system
      • Up to 20 - Class B per system
      • Up to 35 - Class C per system
      • Up to 25 - Pre-Engineered pipe network designs per system
      • Inlet size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
      • Inlet location: Top or bottom
      • Exhaust size: 1.06 or 0.98 in (27 or 25 mm) outer diameter
      • Exhaust location: Top or bottom
      • Sampling and Exhaust Quantity: 1
    • Input
      • Input quantity: 1
      • Input type and rating: Supervised
      • Termination: 15 KΩ 5% 1/4 W
      • Programmable: Yes
    • Output
      • Output quantity: 3
      • Output type and rating: Voltage free (contact rating 2 A at 30 VDC / NO/NC/C)
      • Programmable: Yes (2 x outputs / 1 x fixed for fault)
    • Physical
      • Physical dimensions (W x D x H): 6.5 x 5.25 x 11.8 in. (165 x 133.5 x 300 mm)
      • Net weight: 4.7 lb. (2.15 Kg)
      • Color: Grey-white (RAL 9002)
      • Mounting type: Surface mount, DIN Rail
      • Cable entries: 6 at the bottom, 5 at the top, 2 in the rear
      • Cable entry size: 0.5 in. (20 mm) - top and bottom
      • Detector module orientation: Vertical (0 deg or 180 deg)
    • Environmental
      • Operating temperature:
      • Equipment: 14 to +140°F (-10 to +60°C)
      • Sampled air: -40 to +140°F (-40 to +60°C) with sampled air heated to operational temperature of at least 14°F (-10°C)
      • Relative humidity: 0 to 95% noncondensing
      • Environment: Indoor
      • IP rating: IP40
    • Standards & Regulation
      • Compliancy: REACH, RoHS
      • Certification: UL/ULC
    • Chart Recorder
      • Sampling period: Adjustable between 1s and 60s
      • Capacity: 1 month @1s / Up to 5 years @60s
      • Values recorded: Detector value, 4 alarm level values, flow value and temperature (all simultaneously)
      • Plain-text version above, mirroring the original section layout — copy-paste ready without table formatting.
Especificaciones técnicas
  • Referenciaminilaser-aspiring-smoke-detector
  • Familia de productoFire Detection, Aspirating Smoke Detection (ASD)
  • Grupo de productosSingle‑Zone Aspirating Smoke Detector
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 46
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSmoke Detection Sensors
  • Número OmniClass23-29 29 13 11
  • Título OmniClass Smoke Detectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica