Publique sus productos
Intelligent CO Detector

Intelligent CO Detector

Traducido por Google,

El detector de monóxido de carbono KI-COD incorpora tecnología de detección avanzada en un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de seguridad. El autodiagnóstico continuo garantiza la fiabilidad a largo plazo, mientras que la avanzada tecnología de detección electroquímica de CO proporciona ventajas de rendimiento que protegen a los ocupantes del monóxido de carbono, el "asesino silencioso".

Al igual que todos los detectores de la serie KIR, el KIR-COD es un dispositivo inteligente que recopila información analógica de su sensor de CO y la convierte en señales digitales. Para determinar si se activa una alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza las lecturas del sensor a lo largo del tiempo. Los filtros digitales eliminan los patrones de señal que no son típicos de eventos que ponen en riesgo la vida, eliminando así prácticamente las alarmas innecesarias.

El KIR-COD incluye un sensor avanzado de monóxido de carbono. Cuando la celda electroquímica llega al final de su vida útil, aproximadamente diez años después, el detector envía una señal de alerta al panel de control. Consulte la documentación del panel de control para conocer el momento exacto del final de su vida útil.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaintelligent-co-detector
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de productosCarbon Monoxide Detection Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código ETIMEC002455
  • Nombre ETIMGas detector
  • Código Uniclass 2015Pr_75_50_76_12
  • Descripción Uniclass 2015Carbon monoxide detectors
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-27 11 27 17
  • Título OmniClass Gas Detectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica