Descripción general
El GSA-REL es un módulo analógico direccionable que se comunica directamente con el controlador de bucle Signature del panel de alarma contra incendios. El GSA-REL controla los sistemas de rociadores, preacción y diluvio, y también puede utilizarse para liberar agentes extintores como CO2, halón o espuma. El módulo se configura fácilmente en campo y ofrece una amplia gama de opciones que garantizan un servicio fiable, evitando la liberación innecesaria de agentes extintores.
Además de ser un componente de red inteligente, el GSA-REL se integra con diversos dispositivos convencionales. Estos permiten la activación manual de las funciones de anulación, liberación y desconexión del servicio. Junto con el GSA-REL, conforman un sistema completo de extinción de incendios. No se requiere un panel de liberación independiente, ya que el GSA-REL aprovecha al máximo la infraestructura de comunicaciones del panel de control existente. Esto garantiza instalaciones de bajo costo con todas las ventajas de la iniciación y el control analógicos de la Serie Signature.
El GSA-REL también incluye una serie de temporizadores integrados que determinan la duración de las rutinas de aborto y las secuencias de liberación. Estos temporizadores se configuran fácilmente en el campo y ofrecen una amplia gama de opciones flexibles.
CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
Ideal para sistemas de rociadores, de preacción y de diluvio.
Adecuado para una amplia gama de aplicaciones de rociadores y agentes extintores como CO2 y Halón.
Temporizadores incorporados
Duración seleccionable para los retardos de aborto, manuales y automáticos.
Cuatro modos de aborto
Las rutinas de cancelación configurables en campo determinan cómo funcionan los temporizadores cuando se inicia la función de cancelación.
Circuitos supervisados en los que puede confiar
Se proporcionan dos circuitos de liberación de clase B y dos circuitos de preliberación.
El funcionamiento manual mantiene el control total a la vista.
El GSA-REL incorpora un circuito de entrada para la liberación manual, así como un circuito de entrada para la anulación manual.
La respuesta totalmente automatizada no deja nada al azar.
El relé de tipo C de este módulo es ideal para las rutinas de preparación de la sala.
El mapeo automático de dispositivos simplifica la instalación.
Los módulos de firma transmiten directamente al controlador del bucle la ubicación de sus circuitos con respecto a otros dispositivos de firma en el bucle de cableado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |