Publique sus productos
Electromagnetic Door Holders

Electromagnetic Door Holders

Traducido por Google,

Los retenedores electromagnéticos para puertas son robustos y de diseño atractivo. La carcasa tiene un acabado de pintura en polvo de poliéster horneada de color aluminio, de gran durabilidad. La sección de suelo o pared aloja el electroimán, mientras que la placa de contacto se fija a la puerta. La placa de contacto cuenta con una rótula de nailon (giratoria) que absorbe los impactos y permite ajustarla a cualquier ángulo de la puerta. Las unidades de suelo están disponibles para puertas individuales o dobles (espalda con espalda). Las unidades de pared están disponibles para montaje empotrado o en superficie.

Se deben instalar sistemas de apertura de puertas siempre que estas puedan utilizarse eficazmente para contener el humo y el fuego, o cuando sea deseable, por otros motivos, abrir una puerta de cierre automático desde una ubicación remota.

El funcionamiento a prueba de fallos es una característica inherente de los sistemas de apertura y cierre de puertas Kidde. En caso de fallo eléctrico, las puertas se liberan automáticamente, pero pueden abrirse o cerrarse manualmente en cualquier momento. Todas las unidades no tienen piezas móviles, son autónomas y no requieren mantenimiento.

Estos dispositivos de retención de puerta tienen una fuerza de sujeción de aproximadamente 15 a 25 lbf (66 a 111 N). El dispositivo mantiene la puerta abierta mientras está energizado. Al desactivarse mediante un relé controlado por el sistema de alarma contra incendios u otro interruptor, la puerta se libera y vuelve a la posición cerrada, evitando la propagación del humo y las llamas. Los dispositivos de retención de puerta electromagnéticos deben utilizarse e instalarse de acuerdo con los códigos y normas de construcción locales.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaelectromagnetic-door-holders
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de productosPower Supply, System Support
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código Uniclass 2015Pr_75_30_23_26
  • Descripción Uniclass 2015Electromagnetic door holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoor Hardware
  • Número OmniClass23-17 19 11 31 15
  • Título OmniClass Electromagnetic Door Holders

Disponibilidad en regiones

Norteamérica