Las luces estroboscópicas Genesis LED High Candela EGCVH combinan un alto rendimiento con un diseño elegante y discreto, además de una tecnología de bajo consumo que reduce los costos de instalación y operación. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, baterías de respaldo y otros dispositivos. Estos nuevos aparatos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.
El Genesis LED High Candela EGCVH utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer una distribución de luz altamente controlada y enfocada con precisión, a cambio de un menor consumo de energía. Los flashes estroboscópicos ofrecen una salida de luz seleccionable de 135, 150, 177 o 185 candelas.
En comparación con los estroboscopios de tipo xenón, los dispositivos Genesis LED High Candela EGCVH ofrecen un consumo de corriente mucho menor, lo que proporciona ventajas como circuitos más largos, más dispositivos por circuito, menor calibre de cable y menor cantidad de fuentes de alimentación para una instalación. Además, son compatibles con estroboscopios antiguos, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, los estroboscopios High Candela EGCVH se pueden combinar en el mismo circuito y utilizarse en el mismo campo de visión que los estroboscopios de xenón. Esto hace que Genesis LED EGCVH sea ideal tanto para instalaciones nuevas como para modernizaciones.
Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios, mientras que el protocolo de control LED Genesis mantiene sincronizados varios estroboscopios en circuitos NAC compatibles, cumpliendo con creces los requisitos de la norma NFPA 72. Además, cumplen con los requisitos de NFPA y UL de 520 Hz para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o renovaciones.
La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los aparatos EGCVH de alta intensidad lumínica. La placa de cableado universal para el lado de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de diagnóstico incluida. Los dispositivos EGCVH de alta intensidad lumínica se pueden colocar fácilmente con la seguridad de que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos facilitan el acceso para realizar pruebas de circuitos del dispositivo una vez instalado.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |