DESCRIPCIÓN GENERAL
Los sistemas de alarma contra incendios Evolve de Kidde Commercial son potentes y sencillos. Diseñados para ofrecer funcionalidad avanzada y simplicidad operativa, simplifican la instalación, el mantenimiento y el uso diario. Con características como detección inteligente, direccionamiento electrónico, mapeo automático de dispositivos y conectividad Ethernet, estos sistemas brindan soluciones versátiles para propietarios e instaladores de edificios.
El panel EVOLVE-ML incluye un único bucle de dispositivos inteligentes de clase A/B, con capacidad para 250 direcciones de dispositivos. Los módulos de control de bucle permiten ampliar el sistema hasta 1000 direcciones en incrementos de 250. El panel también cuenta con cuatro circuitos de dispositivos de notificación (NAC) configurables de clase A/B.
El módulo RZI16-2 mejora los sistemas EVOLVE-ML, especialmente para modernizaciones, al añadir 16 circuitos de dispositivos convencionales y dos NAC adicionales, lo que permite la integración de detectores inteligentes con los dispositivos convencionales existentes.
La serie Evolve admite una amplia gama de funciones de alta gama, entre las que se incluyen:
CARACTERÍSTICAS
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |