Publique sus productos
Floor Warden Station

Floor Warden Station

Traducido por Google,

Los teléfonos de alarma contra incendios Kidde son dispositivos de comunicación robustos para uso en emergencias. Las estaciones telefónicas cerradas con llave constan de tres componentes que se solicitan por separado: el auricular, la placa frontal y la caja de pared. Según el cableado, los teléfonos cuentan con supervisión para operar en tres o cuatro estados. Las placas frontales están disponibles con inserciones metálicas o de vidrio rompible.

Las estaciones de vigilancia homologadas por MEA cuentan con puertas con cierres magnéticos y terminales de un solo estado con cables blindados. Las estaciones de vigilancia se montan en las cajas de pared 6832-1D.

Los teléfonos portátiles se conectan a tomas de corriente estándar. Están disponibles en negro o rojo. El armario TCS-6 ofrece espacio para guardar hasta seis teléfonos.

Especificaciones técnicas
  • Referenciafloor-warden-station
  • Familia de productoSafety Accessories, Infrastructure
  • Grupo de productosCommunication, Interface Accessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código ETIMEC000375
  • Nombre ETIMTelephone system
  • Código Uniclass 2015Ss_75_10_72
  • Descripción Uniclass 2015Emergency communication systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 17 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloTelephone Specialties
  • Número OmniClass23-37 27 00
  • Título OmniClass Emergency Communications

Disponibilidad en regiones

Norteamérica