Publique sus productos
Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

Traducido por Google,

El detector de humo Kidde Intelligent Optica Series KI-OSD incorpora tecnología avanzada de detección óptica (fotoeléctrica) en un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de seguridad para las personas y la protección de la propiedad. El autodiagnóstico continuo garantiza la fiabilidad a largo plazo, mientras que la compensación ambiental ayuda a reducir los costos de mantenimiento.

Al igual que todos los detectores de la serie Kidde Intelligent Optica, el KI-OSD es un dispositivo inteligente que recopila información analógica de múltiples sensores ópticos y la convierte en señales digitales. Mediante el uso de longitudes de onda ópticas duales y múltiples ángulos de detección, el KI-OSD diferencia las partículas que no corresponden a humo real. Los datos de las partículas se introducen en filtros digitales que, a su vez, generan una serie de índices que eliminan patrones de señal típicos de fuentes de ruido no deseado, reduciendo así las alarmas innecesarias. Para tomar una decisión sobre la alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza todas las lecturas de los sensores ópticos y compara esta información con la configuración preprogramada.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaintelligent-photoelectric-smoke-detector
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de productosSmoke Detection Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código ETIMEC002455
  • Nombre ETIMGas detector
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13 11
  • Título OmniClass Smoke Detectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica