Los anunciadores Kidde Commercial Serie R son anunciadores remotos de alto rendimiento que proporcionan indicación de estado y controles comunes para paneles de control de alarma contra incendios compatibles, incluido EVOLVE-ML. Esta familia de anunciadores ofrece indicaciones LCD o LED. Hay modelos disponibles con y sin controles comunes.
Hay tres modelos de anunciadores de la serie R, además de un expansor basado en LED. Se pueden conectar hasta dos expansores a cualquier anunciador. El expansor incluye 24 pares de LED que amplían las capacidades de cualquiera de los anunciadores. Todos los modelos de anunciadores incluyen LED de estado y un zumbador interno. Dos modelos tienen una pantalla de texto LCD, y uno tiene 16 pares de LED para la anunciación de zonas. Los modelos LCD cuentan con una gran pantalla de cristal líquido supertwist retroiluminada de 4 x 20 caracteres por línea. Los anunciadores y expansores de la serie R se montan en una caja eléctrica cuadrada estándar de 4 pulgadas, utilizando el anillo de montaje incluido. También se pueden montar en superficie en cajas de acero con cerradura. Hay tres cajas diferentes disponibles. Hay una interfaz de interruptor de llave disponible para aplicaciones de anunciadores de la serie R. El interruptor de llave habilita o deshabilita los controles comunes.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |