Publique sus productos
Genesis EG4S Series Wall Speakers

Genesis EG4S Series Wall Speakers

Traducido por Google,

Los altavoces Genesis LED Serie EG4S combinan un alto rendimiento sonoro con un diseño elegante y discreto, además de tecnología de bajo consumo que reduce los costos de instalación y funcionamiento. Estos nuevos dispositivos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.

Los altavoces cuentan con niveles de salida de potencia seleccionables que se pueden configurar en campo. Ambos ajustes permanecen claramente visibles, incluso después de la instalación final. Además, los altavoces admiten voltajes de 25 V y 70 V en un solo modelo, mediante un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite ajustar con precisión los dispositivos según las necesidades. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para supervisar eléctricamente el circuito de distribución de audio.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios. Además, cumplen con los requisitos de NFPA y UL de 520 Hz para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o renovaciones.

Los altavoces de la serie EG4S producen una salida de audio de voz nítida y clara que es altamente inteligible en áreas grandes. En caso de emergencia, la inteligibilidad
es fundamental para la seguridad de las personas. Comprender el contenido del mensaje es tan importante como saber que hay una emergencia. La inteligibilidad es
medido en índice de transmisión de voz y cualquier valor superior a 0,76 se considera excelente. Los altavoces de la serie EG4S ofrecen audio con una
Un STI de 0,81 garantiza que el mensaje sea claro.

La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los electrodomésticos de la serie EG4S. La placa de cableado universal para el lateral de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie EG4S se pueden colocar fácilmente con la seguridad de que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos
Proporcionar un fácil acceso para la prueba de circuitos del dispositivo mientras está montado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-eg4s-series-wall-speakers
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 17
  • Título OmniClass Audible Fire Notification Devices Speaker

Disponibilidad en regiones

Norteamérica