Publique sus productos
VM Series Life Safety Control Panels

VM Series Life Safety Control Panels

Traducido por Google,

DESCRIPCIÓN GENERAL

La serie VM representa la última generación de paneles de control de seguridad para aplicaciones de tamaño mediano a grande. Con grandes pantallas multimensaje, interfaces intuitivas y elegantes gabinetes de diseño aerodinámico, estos sistemas cautivan la imaginación y captan la atención. Pero es detrás de la pantalla LCD donde realmente destacan.

Los nuevos microprocesadores y chipsets compatibles con TCP/IP aprovechan al máximo los últimos avances en tecnología informática, lo que se traduce en un procesamiento más inteligente, rápido y de mayor capacidad, así como en diseños más eficientes. La tecnología patentada Voltage Boost™ de la serie VM, por ejemplo, proporciona un voltaje constante en los circuitos NAC y AUX, incluso con poca batería, lo que permite utilizar cables más ligeros o de mayor longitud. Esto ahorra tiempo y dinero.

El procesamiento de alto rendimiento también ofrece potentes funciones de red y una funcionalidad de audio digital versátil. De hecho, la serie VM puede gestionar tareas que van desde un único panel de control independiente hasta una red sofisticada compuesta por hasta 24 paneles de control que procesan datos de hasta 24 000 dispositivos.

La evacuación por voz de alta calidad también ofrece flexibilidad en el diseño del sistema, con una implementación escalable que abarca desde la simple función de punto de reunión hasta el funcionamiento multicanal para aplicaciones en edificios de gran altura y campus universitarios. La serie VM cuenta con tres canales de audio digital integrado. Su centro de control de megafonía opcional incluye un micrófono de alta calidad al que se le puede añadir un teléfono para bomberos.

La serie VM pone toda esta nueva tecnología al alcance de todos, con una instalación y un mantenimiento sencillos. El direccionamiento electrónico permite que los dispositivos se instalen prácticamente solos, mientras que la instalación intuitiva y las herramientas de diagnóstico detalladas ofrecen una vía clara y rápida para un funcionamiento impecable del sistema.

CARACTERÍSTICAS

  • Un bucle de dispositivo inteligente de clase A o clase B de serie; los bucles opcionales aumentan la capacidad del panel de control a 1000 dispositivos.
  • Pantalla LCD retroiluminada de 24 líneas por 40 caracteres capaz de mostrar ocho eventos simultáneos.
  • Evacuación por voz opcional y teléfono para bomberos
  • Parte de una solución de audio integral adecuada para señalización de baja frecuencia en zonas de descanso.
  • Las ranuras de interfaz de red opcionales se encuentran en la parte posterior de un chasis de montaje giratorio.
  • Direccionamiento electrónico con mapeo automático de dispositivos.
  • Puerto Ethernet opcional para diagnóstico y programación.
  • Admite sincronización estroboscópica
  • Admite hasta 30 anunciadores remotos de la serie R con cableado de clase A o clase B.
  • Conectable en red hasta 24 paneles de control VM que monitorizan 24.000 puntos inteligentes.
  • La tecnología patentada Voltage Boost™ proporciona un voltaje constante en los circuitos NAC y AUX, incluso con poca energía de la batería.
  • Fuente de alimentación de 10 amperios con certificación UL y voltaje de entrada universal de 94 a 264 V CA.
  • Sistema integrado de detección de monóxido de carbono con detectores de monóxido de carbono que incluyen señalización acústica distintiva.
  • Cuatro circuitos de dispositivos de notificación integrados
  • Espacio para tres módulos LED/interruptores opcionales en el panel frontal.
  • Interfaz Ethernet opcional
  • UL2572; UL864 UUKL; UL 864 Listado para aplicaciones de liberación que utilizan GSA-REL
  • Refuerzo sísmico opcional: Factor de importancia sísmica 1.5
Especificaciones técnicas
  • Referenciavm-series-life-safety-control-panels
  • Familia de productoFire Alarm Control, Interface Systems
  • Grupo de productosFire Alarm Control Panels
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección

Disponibilidad en regiones

Norteamérica