El detector de humo Kidde Intelligent Optica Series KI-OSHCD incorpora tecnología avanzada de detección óptica (fotoeléctrica) en un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de seguridad para las personas y la protección de la propiedad. El autodiagnóstico continuo garantiza la fiabilidad a largo plazo, mientras que la compensación ambiental ayuda a reducir los costos de mantenimiento.
El KI-OSHCD ofrece lo mejor de ambos mundos con una monitorización integral de la seguridad. La combinación de detección óptica de humo con tecnología de detección de calor por aumento de temperatura permite identificar eficazmente incendios latentes y de rápida propagación. Con la monitorización adicional de CO, este detector cumple una doble función: monitoriza continuamente el entorno en busca de señales de incendio, así como de su invisible pero letal compañero: el monóxido de carbono.
Al igual que todos los detectores de la serie Kidde Intelligent Optica, el KI-OSHCD es un dispositivo inteligente que recopila información analógica de múltiples sensores ópticos y la convierte en señales digitales. Mediante el uso de longitudes de onda ópticas duales y múltiples ángulos de detección, el KI-OSHCD diferencia las partículas que no son representativas del humo real. Los datos de las partículas se introducen en filtros digitales que alimentan una serie de relaciones para eliminar patrones de señal típicos de fuentes de ruido no deseado, reduciendo así las alarmas innecesarias. Para tomar una decisión sobre la alarma, el microprocesador integrado del detector mide y analiza todas las lecturas de los sensores ópticos y compara esta información con la configuración preprogramada. El detector también analiza los sensores de humo y calor de forma independiente del sensor de CO para determinar si debe activar una alarma de incendio, una alarma de CO para seguridad de la vida o ambas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |