Publique sus productos
Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Genesis EGCS Series Ceiling Speaker Strobes

Traducido por Google,

Los altavoces y luces estroboscópicas Genesis LED de la serie EGCS combinan un alto rendimiento con un diseño elegante y discreto, además de una tecnología de bajo consumo que reduce los costos de instalación y funcionamiento. Los LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, baterías de respaldo y otros dispositivos. Estos nuevos aparatos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.

Los altavoces cuentan con tomas de potencia seleccionables, mientras que los estroboscopios permiten configurar tanto la potencia como la intensidad de la luz en el lugar de instalación. Ambos ajustes permanecen claramente visibles, incluso después de la instalación final. Los altavoces también admiten voltajes de 25 V y 70 V en un solo modelo, con un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite ajustar con precisión los dispositivos según las necesidades. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para permitir la supervisión eléctrica del circuito de distribución de audio.

La serie Genesis LED EGCS utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer una distribución de luz altamente controlada y enfocada con precisión, a cambio de un menor consumo de energía. Los flashes estroboscópicos ofrecen una salida de luz seleccionable en campo de 15, 30, 75 o 115 cd.

En comparación con los estroboscopios de tipo xenón, los dispositivos Genesis LED EGCS Series ofrecen un consumo de corriente mucho menor, lo que proporciona ventajas como circuitos más largos, mayor cantidad de dispositivos por circuito, menor calibre de cable y menor consumo de energía en la instalación. Además, son compatibles con estroboscopios antiguos, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, los estroboscopios EGCS se pueden combinar en el mismo circuito y utilizarse en el mismo campo de visión que los estroboscopios de xenón. Esto hace que la serie Genesis LED EGCS sea ideal tanto para nuevas instalaciones como para modernizaciones.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios, mientras que el protocolo de control LED Genesis mantiene sincronizados varios estroboscopios en circuitos NAC compatibles, cumpliendo con creces los requisitos de la norma NFPA 72. Además, cumplen con los requisitos de NFPA y UL de 520 Hz para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o renovaciones.

Los altavoces de la serie EGCS producen una salida de audio de voz nítida y clara que es altamente inteligible en áreas grandes. En caso de emergencia, la inteligibilidad
es fundamental para la seguridad de las personas. Comprender el contenido del mensaje es tan importante como saber que hay una emergencia. La inteligibilidad es
medido en índice de transmisión de voz y cualquier valor superior a 0,76 se considera excelente. Los altavoces de la serie EGCS ofrecen audio con una
STI de.81 asegurando que el mensaje sea claro.

La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los electrodomésticos de la serie EGCS. La placa de cableado universal para el lateral de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie EGCS se pueden colocar fácilmente con la seguridad de que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos facilitan el acceso para realizar pruebas de circuitos mientras el dispositivo está montado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-egcs-series-ceiling-speaker-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 19
  • Título OmniClass Combination Audible and Visible Fire Notification Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica