Publique sus productos
Genesis EGCS Series Ceiling Speakers

Genesis EGCS Series Ceiling Speakers

Traducido por Google,

Los altavoces de la serie Genesis EGCS combinan un alto rendimiento sonoro con un diseño elegante y discreto, además de tecnología de bajo consumo que reduce los costos de instalación y funcionamiento. Estos nuevos dispositivos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.

Los altavoces cuentan con tomas de potencia seleccionables, cuyos ajustes permanecen claramente visibles incluso después de la instalación final. Además, son compatibles con voltajes de 25 V y 70 V en un solo modelo, mediante un interruptor seleccionable en campo. Toda esta flexibilidad permite ajustar con precisión los dispositivos según las necesidades específicas. Todos los altavoces Genesis incluyen un condensador de bloqueo de CC para supervisar eléctricamente el circuito de distribución de audio.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios. Además, cumplen con los requisitos de NFPA y UL de 520 Hz para áreas de descanso, lo que los hace ideales para construcciones nuevas o renovaciones.

Los altavoces de la serie EGCS producen una salida de audio de voz nítida y clara que es altamente inteligible en áreas grandes. En caso de emergencia, la inteligibilidad
es fundamental para la seguridad de las personas. Comprender el contenido del mensaje es tan importante como saber que hay una emergencia. La inteligibilidad es
medido en índice de transmisión de voz y cualquier valor superior a 0,76 se considera excelente. Los altavoces de la serie EGCS ofrecen audio con una
STI de.81 asegurando que el mensaje sea claro.

La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los electrodomésticos de la serie EGCS. La placa de cableado universal para el lateral de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie EGCS se pueden colocar fácilmente con la seguridad de que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos facilitan el acceso para realizar pruebas de circuitos mientras el dispositivo está montado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-egcs-series-ceiling-speakers
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 17
  • Título OmniClass Audible Fire Notification Devices Speaker

Disponibilidad en regiones

Norteamérica