Publique sus productos
Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Genesis LED Compact Notification EG1 Series Horns

Traducido por Google,

Las bocinas Genesis LED Serie EG1 presentan un diseño elegante y discreto, además de tecnología de bajo consumo energético que reduce los costos de instalación y operación al minimizar los gastos generales. Estos nuevos aparatos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo proporcionan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios.

La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los electrodomésticos de la serie EG1. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos permiten un fácil acceso para la comprobación de los circuitos del dispositivo mientras está montado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-compact-notification-eg1-series-horns
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 13
  • Título OmniClass Audible Fire Notification Devices Horn

Disponibilidad en regiones

Norteamérica