Publique sus productos
Genesis Outdoor Notification Series Horns

Genesis Outdoor Notification Series Horns

Traducido por Google,

Los dispositivos de emergencia Genesis EWG Series, con su sistema de bocinas, se encuentran entre los más versátiles de su clase. Son excepcionalmente capaces, ya que están diseñados para aplicaciones exteriores húmedas con certificación NEMA 4X / IP66 UL¹ y cumplen con la normativa IP67². Los dispositivos Genesis EWG funcionan sin problemas en temperaturas extremas, con un rango de temperatura operativa que va desde -40 °F hasta 151 °F (-40 °C a 66 °C). Estas características los hacen adecuados para una amplia gama de entornos y aplicaciones húmedas y adversas, como la exposición a la lluvia, la nieve y el aguanieve, y condiciones difíciles como las áreas de proceso.

Los dispositivos de la serie Genesis EWG incorporan una sirena piezoeléctrica potente y eficiente. Los niveles de salida de sonido configurables en campo ofrecen la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios.

Están disponibles para su montaje en el techo o en la pared. Se pueden instalar en cajas eléctricas empotradas (en el hormigón/bloque).
Los dispositivos de notificación Genesis EWG también se montan en cajas de superficie adecuadas. Hay disponibles cubiertas reemplazables con FIRE.
ALERTA, y sin configuraciones de marcado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-outdoor-notification-series-horns
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 31 15 13
  • Título OmniClass Audible Fire Notification Devices Horn

Disponibilidad en regiones

Norteamérica