Publique sus productos
Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Genesis LED Outdoor Notification Series Strobes

Traducido por Google,

Los dispositivos estroboscópicos Genesis LED EWG Series se encuentran entre los dispositivos de emergencia más versátiles de su tipo. Son excepcionalmente capaces, ya que están diseñados para aplicaciones exteriores húmedas con certificación UL NEMA 4X / IP66¹ y cumplimiento IP67². Los dispositivos Genesis LED EWG funcionan sin problemas en temperaturas extremas, con un rango de temperatura de funcionamiento que va desde -40 °F hasta 151 °F (-40 °C a 66 °C). Estas características los hacen adecuados para una amplia gama de entornos y aplicaciones húmedas y adversas, como la exposición a la lluvia, la nieve y el aguanieve, y condiciones difíciles como las áreas de proceso.

La serie Genesis LED EWG presenta un diseño elegante y discreto, y ofrece tecnología de bajo consumo energético que reduce los costos de instalación y operación. Los estroboscopios de la serie Genesis LED EWG incorporan óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para proporcionar una distribución de luz altamente controlada y enfocada con precisión, a cambio de un menor consumo de energía. Los estroboscopios ofrecen una salida de luz seleccionable de 15 o 30 cd. Su sincronización precisa cumple con los estándares UL 1971. Los ajustes de candelas se pueden visualizar incluso después de la instalación mediante una innovadora ventana de visualización sellada.

En comparación con los estroboscopios de xenón, los estroboscopios LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, alimentación de respaldo, baterías y, a menudo, un calibre de cable menor, lo que reduce los requisitos de canalización. Además, son compatibles con los estroboscopios antiguos, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, los estroboscopios Genesis LED EWG Series se pueden combinar en el mismo circuito y utilizarse en el mismo campo de visión que los estroboscopios de xenón. Esto hace que la serie Genesis LED EWG sea ideal tanto para nuevas instalaciones como para modernizaciones.

Los dispositivos Genesis LED de la serie EWG incorporan una sirena piezoeléctrica potente y eficiente. Los niveles de salida de sonido configurables en campo ofrecen la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios, mientras que el protocolo de control Genesis LED mantiene sincronizadas varias luces estroboscópicas en circuitos NAC compatibles, cumpliendo con creces los requisitos de la norma NFPA 72.

Están disponibles para su montaje en el techo o en la pared. Se pueden instalar en cajas eléctricas empotradas (en el hormigón/bloque).
Los dispositivos de notificación Genesis LED EWG también se montan en cajas de superficie adecuadas. Hay disponibles cubiertas reemplazables con FIRE.
ALERTA, y sin configuraciones de marcado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-outdoor-notification-series-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniClass Visible Fire Notification Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica