Publique sus productos
Genesis EG4 Strobes

Genesis EG4 Strobes

Traducido por Google,

Las luces estroboscópicas LED Genesis LED Serie EG4 presentan un diseño elegante y discreto, además de tecnología de bajo consumo que reduce los costos de instalación y operación. Sus LED de alto rendimiento requieren menos fuentes de alimentación, baterías de respaldo y otros dispositivos. Estos nuevos aparatos están diseñados pensando en la eficiencia energética y la seguridad.

La serie Genesis LED EG4 utiliza óptica de alta eficiencia, combinada con electrónica patentada, para ofrecer una distribución de luz altamente controlada y enfocada con precisión, a cambio de un menor consumo de energía. Los flashes estroboscópicos ofrecen una salida de luz seleccionable en campo de 15, 30, 75 o 110 cd.

En comparación con los estroboscopios de xenón, los dispositivos Genesis LED Serie EG4 requieren menos fuentes de alimentación y, a menudo, cables de menor calibre, lo que reduce los requisitos de cableado. Además, son compatibles con los estroboscopios antiguos, por lo que no es necesario reemplazar todos los dispositivos existentes para actualizar a la nueva tecnología LED. De hecho, los estroboscopios EG4 se pueden combinar en el mismo circuito y utilizarse en el mismo campo de visión que los estroboscopios de xenón. Esto hace que la Serie Genesis LED EG4 sea ideal tanto para nuevas instalaciones como para modernizaciones.

Los niveles de salida de sonido configurables en campo brindan la flexibilidad que exigen los proyectos modernos de seguridad contra incendios, mientras que el protocolo de control LED Genesis mantiene sincronizados varios estroboscopios en circuitos NAC compatibles, cumpliendo ampliamente con los requisitos de la norma NFPA 72.

La facilidad de mantenimiento es otro aspecto en el que destacan los electrodomésticos de la serie EG4. La placa de cableado universal para el lateral de la habitación permite la preinstalación y el cableado eléctrico, así como la comprobación de la continuidad con la barra de diagnóstico incluida. Los dispositivos de la serie EG4 se pueden colocar fácilmente con la seguridad de que el cableado es correcto. Los innovadores puntos de prueba de diagnóstico ocultos facilitan el acceso para realizar pruebas de circuitos mientras el dispositivo está montado.

Especificaciones técnicas
  • Referenciagenesis-led-wall-mount-eg4-series-strobes
  • Familia de productoNotification Appliances
  • Grupo de productosAudible, Visual Signaling Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Clasificación IFC Alarma
  • Código ETIMEG000056
  • Nombre ETIMFire protection systems
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 63.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Alarm Horns and Strobes
  • Número OmniClass23-29 31 17
  • Título OmniClass Visible Fire Notification Devices

Disponibilidad en regiones

Norteamérica