El expansor de luz estroboscópica Genesis LED G4SE ofrece funciones de notificación masiva/comunicación de emergencia (MNEC) y de sistema de seguridad vital, sin ocupar espacio en la pared como con aparatos separados o de mayor tamaño. El G4SE ofrece un consumo de corriente ultrabajo para reducir los requisitos de energía. Esto se logra mediante una luz estroboscópica independiente que se instala fácilmente detrás de un altavoz o altavoz-estroboscópico Genesis LED serie EG4S, o de una bocina, luz estroboscópica o bocina-estroboscópica Genesis LED serie EG4.
Este atractivo diseño de bajo perfil permite que un único conjunto compacto albergue tres elementos de notificación vitales: una luz estroboscópica de candela transparente que cumple con los requisitos de seguridad vital; una luz estroboscópica de candela de color que satisface las necesidades de MNEC; y un altavoz multipropósito o bocina temporal 3 de gran inteligibilidad con múltiples tomas.
El expansor de luz estroboscópica Genesis LED G4SE, con certificación UL, ofrece muchas de las funciones avanzadas de la popular línea de dispositivos de notificación Genesis LED, incluyendo un consumo de corriente ultrabajo. Los expansores de luz estroboscópica G4SE son totalmente compatibles con los dispositivos Genesis anteriores conectados al mismo circuito.
El G4SE integra dos luces estroboscópicas independientes y un altavoz o bocina en un diseño elegante y discreto, incluso más delgado que muchas otras unidades de una sola luz estroboscópica disponibles actualmente en el mercado. Tanto en funcionalidad como en estética, el expansor de luces estroboscópicas G4SE continúa la tradición de excelencia, calidad y valor de Genesis LED.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |