Publique sus productos
Intelligent Heat Detectors

Intelligent Heat Detectors

Traducido por Google,

Los detectores de humo de la serie KI incorporan tecnología de detección avanzada en un diseño práctico que aumenta la eficiencia, ahorra tiempo de instalación, reduce costos y amplía las capacidades de protección de la propiedad. El autodiagnóstico continuo garantiza la fiabilidad a largo plazo, mientras que la última tecnología de termistores hace que estos detectores sean ideales donde se requiere una detección de calor fiable. El KI-HRD es un detector de incendios inteligente de temperatura fija/tasa de aumento. Monitorea la temperatura del aire circundante y analiza los datos del sensor para determinar si se debe activar una alarma. La función de calor de tasa de aumento detecta rápidamente un incendio rápido con llamas. La función de calor de temperatura fija detecta el fuego cuando la temperatura del aire cerca del detector supera el punto de alarma. El KI-HFD es un detector de calor inteligente de temperatura fija que contiene un sensor de calor de temperatura fija con una clasificación de 135 °F (57,2 °C). No tiene función de tasa de aumento. El sensor de calor monitoriza la temperatura del aire a su alrededor y el detector analiza los datos para determinar cuándo la temperatura del aire cerca del detector supera el punto de alarma del dispositivo.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaintelligent-heat-detectors
  • Familia de productoFire Detection Systems
  • Grupo de productosHeat Detection Devices
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Código ETIMEC002455
  • Nombre ETIMGas detector
  • Código Uniclass 2015Pr_75_75_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire alarm detection devices and control equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code28 33 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloGas Detection and Alarm
  • Número OmniClass23-29 29 13 13
  • Título OmniClass Heat Detectors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica