Publique sus productos
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors
Optica Intelligent Duct Smoke Detectors

    Optica Intelligent Duct Smoke Detectors

    Traducido por Google,

    El detector de humo inteligente para conductos Kidde Commercial Optica es el dispositivo más avanzado y fiable de su categoría. Diseñado para una fácil instalación y una fiabilidad excepcional, los detectores de conductos Optica representan el equilibrio perfecto entre diseño práctico, tecnología avanzada y rendimiento robusto.

    Los detectores de conductos Optica cuentan con un diseño exclusivo que agiliza la instalación y simplifica el mantenimiento. Sus secciones de detección y control independientes, el tubo de detección óptica, las placas de circuito impreso con revestimiento protector y los recubrimientos hidrofílicos protegen los componentes electrónicos sensibles de la contaminación, prolongando así su vida útil. Para su limpieza, los conjuntos se desmontan fácilmente y se vuelven a ensamblar en segundos.

    El tubo sensor óptico incorpora muchos de los mismos principios utilizados en el detector Optica. Este sensor hereda la potencia y las ventajas de esta tecnología excepcional.

    Los sensores de conductos Optica recopilan información analógica de sus elementos detectores de humo y la convierten en señales digitales. El sensor mide y analiza estas señales, comparándolas con lecturas históricas y patrones temporales para determinar si se activa la alarma. Los filtros y algoritmos digitales eliminan los patrones de señal atípicos de incendios, lo que reduce las alarmas innecesarias.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaoptica-intelligent-duct-smoke-detectors
    • Familia de productoFire Detection Systems
    • Grupo de productosSmoke Detection Devices
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
    • Código ETIMEC002455
    • Nombre ETIMGas detector
    • Código Uniclass 2015Pr_25_80
    • Descripción Uniclass 2015Smoke and fire control products
    • CSI MasterFormat 2014 Code28 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Detection and Alarm
    • Número OmniClass23-29 29 13 11
    • Título OmniClass Smoke Detectors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica