Las estaciones de activación manual inteligentes Kidde Commercial están diseñadas para ofrecer un alto rendimiento, una fiabilidad excepcional y una calidad insuperable. Desde el control de equipos auxiliares hasta una funcionalidad de señalización mejorada, estos productos aportan flexibilidad y potentes opciones a los sistemas inteligentes Kidde.
Diseñadas específicamente para edificios pequeños, las estaciones de alarma Kidde son módulos direccionables que se identifican de forma única en el sistema mediante interruptores giratorios convencionales. Una vez registradas, comparten datos y actualizan la información de estado, lo que determina el comportamiento del sistema y la interacción entre los dispositivos conectados.
Las estaciones manuales inteligentes Kidde también ofrecen a contratistas e instaladores una configuración e instalación sencillas, a la vez que brindan opciones que aprovechan al máximo el procesamiento inteligente de alarmas contra incendios. Gracias a un microprocesador en cada dispositivo, la inteligencia se distribuye por todo el sistema, de modo que las decisiones de comando se toman instantáneamente en cada estación, en lugar de concentrarse en el panel de control. Esto no solo acelera el procesamiento de eventos, sino que también crea un sistema más robusto y confiable; tan robusto, de hecho, que al actualizar de un panel convencional a un sistema inteligente Kidde, generalmente se puede usar el cableado existente, ¡sin necesidad de cables trenzados o apantallados!