Publique sus productos
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
Supra angle A 90 x 90 - Shower door
    KINEDO

    Supra angle A 90 x 90 - Shower door

    Traducido por Google,

    Acceso en esquina con puerta corredera

    Especificaciones
      • 5 mm thick clear glass
      • White or chrome aluminum profile
      • xists also in 4 other  widths: from 70 to 120 cm, suitable for square or rectangular showers
      • Ideal for a budget-friendly installation
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKIN010004
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-03-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioVidrio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha