Publique sus productos
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
Smart Express C - Shower door
    KINEDO

    Smart Express C - Shower door

    Traducido por Google,

    Puerta corrediza

    Especificaciones
      • 6 mm clear glass with anti-limescale treatment
      • Widths from 90 to 140 cm
      • White or chrome aluminum profile
      • Quick installation thanks to pre-mounted roller supports
      • Easy cleaning thanks to removable bottom door panel
      • Corner installation or wall-mounted with the Smart Express Fixed pane
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKIN040004
    • Familia de productoThe shower
    • Grupo de productosShower enclosures
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Mamparas de ducha
    • Nombre UNSPSCBathtub or shower enclosures
    • Código UNSPSC30181507
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
    • Descripción Uniclass 2015Shower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloTub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniClass Shower Enclosures
    • CSI UniFormat II CódigoC10
    • CSI UniFormat II TítuloINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidad en regiones

    Europa