Publique sus productos
ColdStore Panels Data Sheet

ColdStore Panels Data Sheet

Traducido por Google,
Los paneles de entorno controlado de Kingspan están diseñados para su uso en entornos de temperatura controlada y seguridad higiénica, como procesamiento de alimentos, congeladores, productos farmacéuticos, cámaras frigoríficas y salas limpias. Estos sistemas de paneles aislados a prueba de incendios, higiénicos y libres de fibra son adecuados para paredes y techos internos y externos, incluidas las aplicaciones internas de 'caja dentro de una caja'.
Especificaciones
  • D Panel Thickness (mm) 45, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 170, 200
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKingspan_Coldstore-Panels-Data-Sheet
  • Familia de productoWall panel
  • Grupo de productosinsulated wall panels
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2017-12-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enTurquía
  • Fabricado enTurquía
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Paneles sándwich
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCWall finishing materials
  • Código UNSPSC301615
  • Código Uniclass 2015Ss_60_60_15
  • Descripción Uniclass 2015Cold room systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 21 26
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCold Storage Rooms
  • Número OmniClass23-19 31 19 13 11
  • Título OmniClass Cold Storage Rooms
  • CSI UniFormat II CódigoC3010
  • CSI UniFormat II TítuloWall Finishes

Disponibilidad en regiones

Asia África