Publique sus productos
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies
LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    LiteBrow™ Translucent Polycarbonate Suspended Canopies

    Traducido por Google,

    Los sistemas de marquesinas suspendidas LiteBrow™ son sistemas de marquesinas prefabricadas que se pueden fijar. Las unidades de marquesinas modulares vienen en tres tamaños estándar: 5 pies x 4 pies, 5 pies x 8 pies y 5 pies x 12 pies (tamaños personalizados disponibles) y cuentan con vidrios de policarbonato monolítico o de múltiples celdas. Se envían completamente ensamblados para una fácil instalación, con los componentes y el hardware necesarios incluidos (se requieren componentes estructurales en los puntos de fijación al edificio).

    Características destacadas del producto

    • Diseño de costura alzada con conexión de triple diente
    • Protección UV coextruida integrada dentro del panel para una estabilidad superior del color
    • Se pueden utilizar paneles de acristalamiento de policarbonato monolítico o de celdas estrechas.
    • El policarbonato monolítico transparente puede ser una alternativa asequible al acristalamiento de vidrio.
    • Las extrusiones de celdas estrechas translúcidas ofrecen mayor durabilidad y mejor difusión de la luz.
    • Tres tamaños estándar: 5 pies x 4 pies, 5 pies x 8 pies y 5 pies x 12 pies, con sistemas diseñados a medida también disponibles
    • Amplia variedad de opciones de colores estándar: también disponibles personalizados y a juego
    Especificaciones
      • Glazing Thickness: 12mm, or 16mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm) per glazing panel
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2
      • System sizes: 5ft x 4ft, 5ft x 8ft and 5ft x 12ft or custom engineered
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLiteBrow-Translucent-Polycarbonate-Suspended-Canopies
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de productosTranslucent Canopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniClass Solid Canopies