Publique sus productos
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies
Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Liteway™ Translucent FRP Canopies

    Traducido por Google,

    Los paneles translúcidos Liteway™ cuentan con un diseño de panel sándwich liviano con láminas frontales de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP) que brindan control de la ganancia de luz y calor solar. Su peso liviano y su estética única los convierten en una herramienta de diseño versátil que se puede personalizar para una variedad de aplicaciones de marquesinas, pasarelas y toldos.

    Características destacadas del producto

    • Numerosas formas estándar (pirámides, polígonos, pendientes simples, crestas), así como diseños totalmente personalizados.
    • Los patrones de cuadrícula estándar o personalizados permiten flexibilidad de diseño
    • La lámina frontal de FRP está disponible en una variedad de colores.
    • Paneles individuales de hasta 5 pies de ancho y 20 pies de largo (dependiendo de los requisitos de carga)
    • La opción de color Spectra-Grid™ proporciona un aspecto similar al de un vitral.
    • Numerosas opciones de acabado disponibles: desde anodizado transparente hasta combinación de colores personalizada.
    Especificaciones
      • Glazing Panel Thickness: 2.75 in (69.85 mm)
      • Panel Width: Up to a Maximum of 5 ft nominal (60 in) (1524 mm)
      • Panel Length: Up to 20 ft long (may vary with load requirements)
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Ultimate Series™ face sheet technology for long-term performance
      • Glazing Color Options: Interior: Crystal or White, Exterior: Crystal, White, Ice Blue, Aqua, Desert Rose, Tan (Consult KLA for other custom options)

      Certification + Test Results

      • Ignition Temprature, Smoke Density and Combustibility Classification - ASTM E1929, D635, E84, UL723 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Exterior Sheet Combustibility Class CC2, Interior Sheet Combustibility Class CC1. See ESR-2855 report for full details
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span 6ft to 15ft - Consult KLA for job specific span capabilities
      • System Resistance to Fire - ASTM E108 - Class A and C Roof Construction
      • Impact Strength - UL972 - Standard exterior sheet - 5 impacts at 64 ft-lbs - no penetration / High-impact Exterior Sheet - 200 ft-lbs - no penetration / High-impact Interior Sheet - 245 ft-lbs - no penetration / Class A Sheet - 245 ft-lbs - no penetration
      • Adhesive Bond Strength - ASTM D1002 Shear (Unaged) - lbf=Min 310, Avg 563, Max 837 / D 1037 (Aged) - lbf=Min 836, Avg 1212, Max 1669 / ASTM C297 - Load= 557.3 lbf / ASTM D1037 (Aged) - Load= 913.6 lbf
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLiteway-Translucent-FRP-Canopies
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de productosTranslucent Canopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalFibra de vidrio compuesta de polímero reforzado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniClass Solid Canopies