Publique sus productos
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies
U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    U-Lite™ Translucent Monolithic Polycarbonate Canopies

    Traducido por Google,

    El perfil delgado de los paneles de vidrio de nuestras marquesinas de pendiente baja le da al sistema U-Lite™ un aspecto elegante y contemporáneo sin el alto costo ni la difícil instalación del vidrio. El sistema está diseñado sin un marco perimetral, lo que brinda un borde flotante expuesto. Los paneles livianos son fáciles de instalar y el material de vidrio es inherentemente flexible, por lo que no se romperá con un impacto fuerte. El vidrio de policarbonato es extremadamente duradero, lo que garantiza la longevidad y minimiza el costo de mantenimiento.

    Características destacadas del producto

    • Diseñado para, pero no limitado a, marquesinas diseñadas con una inclinación mínima de ½”:12
    • Los sistemas utilizan un panel de vidrio con junta alzada monolítica de 4 mm de espesor.
    • Diseñado sin marco perimetral: borde cerrado opcional disponible
    • Amplia gama de colores de esmaltado con opciones translúcidas y transparentes disponibles.
    • Puede adaptarse tanto a diseños de extremos estándar como acampanados.
    • Los paneles de vidrio son extremadamente duraderos y resistentes a impactos fuertes.
    • Las barras de acristalamiento de aluminio permiten tramos más amplios, lo que puede reducir los costos de material y mano de obra.
    • Sistema ligero para una instalación rápida y sencilla.
    • Fabricación CNC interna para un control de calidad superior
    • Sistemas disponibles para zonas de huracanes de alta velocidad (HVHZ)
    • Protección UV coextruida integrada en el acristalamiento para una estabilidad superior del color
    • Amplia variedad de opciones de colores estándar: también disponibles personalizados y a juego
    Especificaciones
      • Thickness: 4 mm
      • Panel Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 19 1/2 ft long
      • Panel Weight: 0.98 lbs/ft²
      • Panel Joint: Mechanically standing seam connection
      • Recommended Color Options: White, Ice White, Refl. Gray, (Also available: Blue, Green, Bronze, Clear)
        (Contact us for other available color options)

      Certifications and Test Results

      • Ignition Temperature, Smoke Density and Combustability Classification - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies with Ignition Temperature and Smoke Density defined in IBC Section 2606.4. Combustibility Class CC1, Class A Interior Flame Spread. See ICC-ESR-1893 for full details
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Span 5ft to 8ft, Up to 105psf. Note: Project-specific spans must be calculated using project-specific variables
      • High Velocity Hurricane Zone: TAS 202, 203 - Up to 105psf (Consult KLA for job specific span capabilities)
      • Concentrated Load - 1sq ft area - 29 CFR Section 1910.23 (e) (8) - No damage 800lbs
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaU-Lite-Translucent-Monolithic-Polycarbonate-Canopies
    • Familia de productoDaylighting Systems
    • Grupo de productosTranslucent Canopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-07
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPolicarbonato
    • Material secundarioAluminio
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Persianas, estores
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 11
    • Título OmniClass Solid Canopies