Publique sus productos
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
KLAASWOOD Modified Pine Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Modified Pine Decking

    Traducido por Google,

    Las tarimas de madera termotratada de KLAASWOOD han sido creadas para quienes buscan una combinación armoniosa de estética y resistencia en sus espacios exteriores. Ya sea que diseñe un oasis contemporáneo al aire libre o un refugio rústico, las tarimas de madera termotratada ofrecen versatilidad y sostenibilidad.

    Con KLAASWOOD, disfrutará de una experiencia superior:

    • Apariencia
    • Fortaleza
    • Durabilidad
    • Sostenibilidad
    • Asequibilidad
    • Disponibilidad

    Elija entre tarimas de pino amarillo del sur de veta mixta o de veta vertical, o de roble rojo.

    Ambos alcanzan la Clase de Durabilidad 1, con una vida útil de más de 25 años.

    Especificaciones
    •  Southern Yellow Pine: Mixed Grain or Vertical Grain
       Red Oak: Clear Grain
       Durability Class 1
       Available Profile: Double Groove or S4S
       Size: Pine = 2x6 & Oak = 5/4x6
       Available Texture: Smooth
       Coating: Natural Finish will weather naturally
       Fire Rating: Achieves Class B. Class A is available with FR-treatment on the PINE only. 

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklaaswood-modified-pine-decking
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de productosDecking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica