Publique sus productos
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
KLAASWOOD Vertical Grain Decking
    Klaaswood

    KLAASWOOD Vertical Grain Decking

    Traducido por Google,

    EXCELENCIA ESTÉTICA Y DURABILIDAD DE PRIMER NIVEL

    La madera de pino amarillo del sur con veta vertical modificada de KLAASWOOD es un producto de primera calidad cortado en cuartos, seleccionado cuidadosamente para satisfacer los deseos estéticos de arquitectos, diseñadores y propietarios de viviendas, a la vez que ofrece una estabilidad mejorada natural y un rendimiento excepcional.

    El corte radial produce una veta uniforme con un patrón de rayas finas, muy apreciada en proyectos residenciales y comerciales de alta gama. Combinado con el proceso de modificación de KLAASWOOD, el resultado es un producto que ofrece una estabilidad dimensional superior, durabilidad de Clase 1, una vida útil de más de 25 años y la estética refinada que exigen los profesionales del diseño actuales.

    PRINCIPALES BENEFICIOS:

    • Atractivo estético
      • Aspecto de veta uniforme con rayas finas gracias al corte radial.
      • Presentación visual limpia y coherente, valorada por arquitectos y diseñadores.
      • Admite acabados de pintura, tinte y color para mayor flexibilidad de diseño.
    • Estabilidad mejorada
      • Estabilidad dimensional natural gracias a la orientación de corte radial.
      • Mejorado aún más mediante el proceso de modificación de KLAASWOOD.
      • Menor deformación, curvatura y torsión en comparación con la madera aserrada tangencialmente.
    • Durabilidad de clase 1
      • Alcanza una vida útil de más de 25 años sin tratamientos químicos.
      • Modificado para resistir la putrefacción y la descomposición.
      • Adecuado para aplicaciones exteriores en entornos exigentes.
    • Hecho en EE. UU.
      • Obtenido, modificado y fabricado en el país.
      • Apoya la silvicultura y la industria manufacturera estadounidenses.
      • Calidad constante y fiabilidad de la cadena de suministro.

    SOLICITUDES:

    • Revestimiento exterior para viviendas y locales comerciales
      proyectos
    • Molduras y frisos para detalles arquitectónicos
    • Tarimas de primera calidad para espacios exteriores.
    • Paredes y techos decorativos interiores
    • Trabajos de carpintería especializada y aplicaciones a medida
    Especificaciones
    • AVAILABLE PROFILES:

      Siding:

      • 1x4
      • 1x6
      • 1x8

      Decking:

      • 2x6

      Trim:

      • 5/4x4
      • 5/4x6
      • 5/4x8

      Species: Southern Yellow Pine (Quartersawn)

      Durability Class: Class 1 (25+ year lifespan)

      Modification Process: KLAASWOOD Hydrolysis Modification Process

      Finish Compatibility: Accepts paint, stain, and color finishes

      Origin: Sourced, modified & made in the USA


      APPLICATIONS:

      • Exterior siding for residential and commercial projects
      • Trim and fascia for architectural detailing
      • Premium decking for outdoor living spaces
      • Interior accent walls and ceilings
      • Specialty millwork and custom applications
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaklaaswood-vertical-grain-decking
    • Familia de productoKLAASWOOD
    • Grupo de productosDecking
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-03
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalThermally Modified Wood
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Tarimas de madera
    • CSI MasterFormat 2014 Code06 15 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Decking

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica