Publique sus productos
D113.de Knauf Board Ceilings  - Flus metal grid

D113.de Knauf Board Ceilings - Flus metal grid

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Los tableros Knauf se fijan con tornillos a una rejilla metálica de canales de transporte y enrasado enrasados hechos de perfiles de chapa CD 60/27. El anclaje de la perfilería se realiza con tirantes sobre el techo base. Con este sistema se pueden implementar alturas de construcción bajas. Además, la aplicación de una capa de aislamiento de superficie completa necesaria es fácil de aplicar si es necesario. Rejilla metálica flus
Especificaciones
  • Fire protection from below F30 to F90, fire protection from above F30 to F90
Especificaciones técnicas
  • Referenciadrywall_D113-DE_board-ceiling_flus-metal-grid
  • Familia de productoCeilings_Attics-systems
  • Grupo de productosCeilings-systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-11-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Material secundarioOtro
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCCeiling panels
  • Código UNSPSC30161602
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25
  • Descripción Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 15 13
  • Título OmniClass Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CódigoC3030
  • CSI UniFormat II TítuloCeiling Finishes

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania