Publique sus productos
DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

DESIGNBOARD 227 Wood Concealed

Traducido por Google,
DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed es un panel de fibra de yeso con chapa de madera natural para soluciones acústicas elegantes en techos y paredes. Este panel duradero combina la resistencia al fuego Euroclase B-s1, d0 (según EN 13501-1) con opciones acústicas versátiles gracias a su amplia gama de patrones de perforación. Estas ventajas funcionales se complementan con opciones de diseño personalizadas. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural y tres diseños de borde (SL2, Plank o Channelled), DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed permite soluciones de diseño de madera a medida que se adaptan a cualquier visión arquitectónica. Combinado con el perfil Knauf Design Fix de 18 mm, es posible incluso un diseño acústico moderno en paredes utilizando las opciones de borde Plank o Channelled. La versatilidad del panel va más allá de la estética, ofreciendo con el borde SL2 ventajas prácticas como una instalación rápida y un fácil acceso a las instalaciones. Con una baja dilatación y contracción por fluctuaciones de humedad y una superficie robusta, este panel garantiza una estabilidad a largo plazo. Adecuado para vestíbulos, oficinas ejecutivas, salas de reuniones y más, DESIGNBOARD 227 WOOD Concealed está diseñado para entornos que exigen calidad y atractivo estético.
Especificaciones técnicas
  • Referenciadesignboard-227-wood-concealed
  • Familia de productoWOOD Ceiling Solutions
  • Grupo de productosDESIGNBOARD
  • Día de publicación2026-02-23
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos

Disponibilidad en regiones

Asia África Europa
Arabia Saudí
Egipto
Francia
Baréin
Reino Unido
Catar
Emiratos Árabes Unidos
Irak
Israel
Jordania
Kuwait
Líbano
Omán
Palestina
Siria
Yemen