DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed es un panel de fibra de yeso con chapa de madera natural para soluciones acústicas elegantes en techos. Esta placa duradera combina la resistencia al fuego Euroclase B-s1, d0 (según EN 13501-1) con opciones acústicas versátiles gracias a su amplia gama de patrones de perforación. Estas ventajas funcionales se complementan con opciones de diseño personalizadas. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural y cuatro diseños de borde (Tablero, Tegular 15, Tegular 24 o Vector), DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed permite soluciones de techo con diseño de madera a medida que se adaptan a cualquier visión arquitectónica. Su versatilidad va más allá de la estética: la placa de colocación es compatible con sistemas de suspensión a la vista, lo que facilita la instalación y el acceso rápido a las instalaciones. Su baja dilatación y contracción ante las fluctuaciones de humedad, junto con una superficie robusta y duradera, garantizan una estabilidad a largo plazo. Adecuado para vestíbulos, oficinas ejecutivas, salas de reuniones y más, DESIGNBOARD 227 WOOD Exposed está diseñado para entornos de alta gama que exigen calidad y atractivo estético.