DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed es un panel de fibra de yeso con chapa de madera natural para soluciones acústicas elegantes en techos y paredes. Este panel duradero combina la resistencia al fuego Euroclase A2-s1, d0 (según EN 13501-1) con opciones acústicas versátiles gracias a su amplia gama de patrones de perforación. Estas ventajas funcionales se complementan con opciones de diseño personalizadas. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural y tres diseños de borde (SL2, Plank o Channelled), DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed permite soluciones de diseño de madera a medida que se adaptan a cualquier visión arquitectónica. Combinado con el perfil Knauf Design Fix de 18 mm, es posible incluso un diseño acústico moderno en paredes utilizando las opciones de borde Plank o Channelled. La versatilidad del panel va más allá de la estética, ofreciendo con el borde SL2 ventajas prácticas como una instalación rápida y un fácil acceso a las instalaciones. Con una baja dilatación y contracción por fluctuaciones de humedad y una superficie robusta, este panel garantiza una estabilidad a largo plazo. Adecuado para vestíbulos, oficinas ejecutivas, salas de reuniones y más, DESIGNBOARD 230 WOOD Concealed está diseñado para entornos que exigen calidad y atractivo estético.