DESIGNBOARD 230 WOOD Exposed es un panel de fibra de yeso con chapa de madera natural para soluciones acústicas elegantes en techos. Esta placa duradera combina la clasificación Euroclase A2-s1, d0 (según EN 13501-1) de resistencia al fuego con opciones acústicas versátiles gracias a su amplia gama de patrones de perforación. Estas ventajas funcionales se complementan con opciones de diseño personalizadas. Disponible en 12 chapas decorativas de madera natural y cuatro diseños de borde (Tablero, Tegular 15, Tegular 24 o Vector), DESIGNBOARD 230 WOOD Exposed permite soluciones de techo con diseño de madera a medida que se adaptan a cualquier visión arquitectónica. Su versatilidad va más allá de la estética: la placa de colocación es compatible con sistemas de suspensión a la vista, lo que facilita la instalación y el acceso rápido a las instalaciones. Su baja dilatación y contracción ante las fluctuaciones de humedad, junto con una superficie robusta y duradera, garantizan una estabilidad a largo plazo. Adecuado para vestíbulos, oficinas ejecutivas, salas de reuniones y más, DESIGNBOARD 230 WOOD Exposed está diseñado para entornos de alta gama que exigen calidad y atractivo estético.