Publique sus productos
Metal Lay-In - Plain
Archivados

Metal Lay-In - Plain

Una gama exhaustiva de paneles de techo metálico estándar con una amplia opción de detalles de borde para complementar la gama de Armstrong de sistemas vistos de suspensión. Disponible en varios modelo de perforación para conseguir una amplia gama de apariencias visuales. Las Placas de Metal planas Board pueden ser utilizadas en entorno de habitación limpia - clean room - de ISO 5 (antiguos US FS 209E Class 100).

Póngase en contacto con Knauf Ceiling Solutions

Especificaciones
  • Sistemas de suspensión estándar: Prelude 15, Prelude 24 Sistema de suspensión alternativos: Rendimiento acústico: aw Up to 0.55 (L) & Dnfw/Dncw Up to 44 dB Reflexión de la luz: 85% Resistencia a la humedad: 95% EuroClass Reacción al fuego: 'A2-s1,d0' - 'A1' COV según normativa francesa: A+ Contenido reciclado: 30% 15 años de Garantía de Producto / 30 años de Garantía de Sistema de Techos Opciones de detalle de borde: Metal Board, Metal Tegular 2, Metal Tegular 8, Metal Tegular 11 F, Metal Tegular 16, Metal MicroLook 8, Metal MicroLook 16, Metal Axal Vector Opciones de formato: 500x500, 600x300, 600x600, 625x625, 675x675, 750x750, 1200x300, 1200x600* * Formato 750x750 tan solo disponible en Reino Unido e Irlanda. Formato 625x625 tan solo disponible en Alemania, Austria y Suiza.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMetal_Lay-In-Plain
  • Familia de productoMETAL Ceiling Solutions
  • Grupo de productosMetal Lay-In
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-01-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioMetal
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo
  • Nombre UNSPSCSuspended ceiling systems
  • Código UNSPSC30161604
  • Código Uniclass 2015Ss_30_25_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Unit/ modular suspended ceiling systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCeilings
  • Número OmniClass23-15 19 23 11
  • Título OmniClass Suspended Ceilings