Publique sus productos
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead
    Kohler

    K-10284 Forté® 2.5 gpm multifunction wall-mount showerhead

    Traducido por Google,

    Este cabezal de ducha Forte aporta un estilo clásico a su baño. Proporciona tres rociadores distintos, que incluyen un rociador amplio que lo abarca todo, un rociador de masaje vigorizante para ayudar a aliviar dolores y molestias, y un rociador aireado suave.

    • CARACTERISTICAS
    • El motor de rociado avanzado con rociador de fácil agarre brinda tres experiencias alternativas: cobertura amplia, aireado suave y rociado de masaje.
    • Pivotes ergonómicos del rociador para un hidromasaje específico.
    • El rociador MasterClean™ es fácil de limpiar y resiste la acumulación de agua dura y es fácil de limpiar.
    • Caudal de 9,5 l (2,5 gpm).
    • Conexión NPT de 1/2 pulgada.
    • Combina con los grifos y accesorios Forte.
    • Brazo de ducha y brida no incluidos.
    • Nota: Este producto no se puede enviar a CA y CO
    • Material
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.
    • Instalación
    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 4-11/16", H 5-15/16"W 5-15/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-10284
    • Familia de productoShowerheads
    • Grupo de productosForté®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Descripción Uniclass 2015Shower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures