Publique sus productos
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Traducido por Google,
Inspirada en una exposición de KOHLER de 1929 en el Museo Metropolitano de Arte, la colección Kathryn captura el estilo inolvidable de una era pasada. Con su interpretación moderna del estilo retro, este lavabo bajo encimera rectangular es una adición llamativa al baño.

Características
  • Lavabo rectangular.
  • Drenaje de desbordamiento.
  • Sin agujeros para grifos; requiere grifo de pared o de montaje en mostrador.
  • Combina con otros productos de la colección Kathryn.
Material
  • Porcelana vitrificada.
Instalación
  • debajo del montaje

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-2330
  • Familia de productoSinks/Lavatories
  • Grupo de productosKathryn®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-08
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)6.75
  • Ancho (pulgadas)19.75
Información relacionada
  • Material principalVitrochina
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descripción Uniclass 2015Sinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniClass Sinks