Publique sus productos
K-104K37-SANA Kumin® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered
Kohler

K-104K37-SANA Kumin® Touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered

Traducido por Google,

Definido por curvas contemporáneas, el grifo Kumin® trae un elegante diseño residencial a los baños comerciales. La tecnología Kinesis™ cuenta con un sensor oculto dentro del pico para una activación consistente y altamente precisa y una apariencia elegante. Las válvulas están ubicadas debajo de la plataforma, creando una huella más pequeña con una estética limpia y de diseño avanzado.

CARACTERISTICAS

  • La tecnología Kinesis™ con sensor oculto permite una estética limpia y proporciona una actuación extraordinariamente precisa y confiable en diferentes entornos de instalación.
  • Las válvulas debajo del mostrador reducen el espacio que ocupa el grifo.
  • Estética de diseño avanzado para espacios de baños comerciales.
  • Caudal de 0,5 gal/min (1,9 l/min).
  • con pilas AA; hasta cuatro años de duración de la batería (aprox. 105.000 ciclos).
  • Uso bajo demanda con un máximo de 30 segundos. Ciclo de funcionamiento continuo para evitar el vandalismo y ahorrar agua.
  • Aireador antivandálico.
  • Manguera de suministro flexible trenzada de acero inoxidable de 18" (457 mm) para una fácil instalación.
  • Alcance del caño de 5-5/16" (135 mm).
  • Incluye desagüe de rejilla.
  • Incluye batidora mecánica empotrada.
  • Cumple con la Ley de Agua Potable Segura (bajo contenido de plomo).

Material

  • Boquilla de construcción metálica.
  • Válvula de latón fundido.

Tecnología

  • La tecnología de sensor Kinesis™ ofrece detección bajo demanda para un máximo ahorro de agua.

Instalación

  • Montaje de un solo orificio.
  • Incluye conjunto de surtidor, drenaje de rejilla, conjunto de caja de control, manguera de suministro, mezclador y accesorios de montaje estándar.
  • Incluye cuatro pilas AA.

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-104K37-SANA
  • Familia de productoFaucets
  • Grupo de productosKumin™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación1983-07-07
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)5.06
  • Ancho (pulgadas)1.94
  • Profundidad (pulgadas)5.31
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets