Publique sus productos
Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf
Kohler

Mach® Tripoint® Touchless urinal flushometer, DC-powered, 0.5 gpf

Traducido por Google,

Los fluxómetros sin contacto Mach con tecnología Tripoint, que funcionan con un sofisticado sensor electrónico, presentan un rendimiento altamente preciso y confiable. Estas válvulas fluxómetro, que ofrecen opciones atractivas para cualquier instalación comercial o institucional, cumplen con los lineamientos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Mejore su experiencia con KOHLER®.

  • 0,5 gpf (1,9 lpf)
  • La distancia de activación está configurada de fábrica.
  • Resistencia a la cloramina y al cloro en todos los componentes de caucho expuestos al agua
  • Diseñado para un rendimiento óptimo con accesorios comerciales KOHLER®
  • El filtro de 125 micras protege los componentes internos.
  • Rompedor de vacío de alta contrapresión
  • La tapa de bloqueo proporciona protección contra el vandalismo.
  • Ningún ajuste externo del volumen de descarga garantiza la conservación del agua
  • La descarga automática centinela las 24 horas mantiene la trampa fresca
  • La anulación mecánica permite utilizar el fluxómetro manualmente incluso durante un corte de energía.
  • Alimentado por baterías de litio AA de 1,5 V.

Tecnología

  • Sensor infrarrojo electrónico con tecnología Tripoint® para una activación precisa
  • Tecnología de pistón patentada para una precisión superior del volumen de descarga

Material

  • Construcción de latón con acabado duradero en cromo pulido.

Instalación

  • Diseñado para instalaciones de urinarios con conexión de acoplamiento superior de 3/4" (19 mm)

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-10UD00G20
  • Familia de productoUrinals
  • Grupo de productosMach® Tripoint®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-12-12
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)16.77
  • Ancho (pulgadas)5
  • Profundidad (pulgadas)7.55
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Código ETIMEG015530
  • Nombre ETIMPipes
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlushometers
  • Número OmniClass23-27 31 00
  • Título OmniClass Valves