Publique sus productos
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain
    Kohler

    Windward® 60" x 42" alcove whirlpool with integral apron and left-hand drain

    Traducido por Google,

    Espere una escapada privada en el baño Windward, que cuenta con una zona de baño profunda y reposabrazos integrados para baños cómodos para todo el cuerpo. Listos para calmar los músculos cansados, los chorros de hidromasaje incorporados brindan un masaje de agua fuerte y estimulante donde lo necesite. La plataforma cuadrada y las líneas limpias se adaptan a una variedad de diseños de baños.

    Características

    • La bañera de hidromasaje de una sola velocidad ofrece rendimiento y valor, con 6 chorros totalmente ajustables
    • El flujo y la dirección del hidromasaje se pueden controlar en cada chorro.
    • El lavabo ovalado crea una experiencia de baño espaciosa
    • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen comodidad adicional mientras se baña
    • Delantal integral
    • La brida integral ayuda a evitar que el agua se filtre detrás de la pared y simplifica la instalación en el nicho.

    hidroterapia

    • Torbellino

    Material

    • Acrílico

    Instalación

    • Drenaje izquierdo
    • Hueco

    Aviso a los clientes de California

    • ADVERTENCIA: Perforar, aserrar, lijar o mecanizar este producto puede exponerlo al dióxido de titanio, una sustancia química que en el estado de California se sabe que causa cáncer. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-1112-LA
    • Familia de productoBathtubs
    • Grupo de productosWindward®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-09-10
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)22.25
    • Ancho (pulgadas)42
    • Profundidad (pulgadas)60
    Información relacionada
    • Material principalAcrílico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Código ETIMEC011609
    • Nombre ETIMBath
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs