Publique sus productos
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
Honesty® Showering kit, 1.75 gpm
    Kohler

    Honesty® Showering kit, 1.75 gpm

    Traducido por Google,

    Elimine las dudas a la hora de diseñar una ducha personalizada con este kit de ducha Honesty. El paquete incluye un cabezal de lluvia y una ducha de mano con una válvula y una barra deslizante a juego. El soporte de montaje ajustable de la ducha de mano en la barra deslizante permite ajustar la altura de la ducha de mano para adaptarse a usuarios de distintas alturas. Complete la instalación con una válvula Rite-Temp, que se vende por separado.

    Características

    • La ducha de mano multifunción Shift+® Square ofrece cobertura total y opciones de chorro de masaje dirigido
    • Cabezal de lluvia Honesty® de 8" (203 mm) con rociador de cobertura total y rótula ajustable para un ajuste preciso del rociador
    • Caudal máximo de 1,75 gpm (6,6 lpm)
    • La ducha de mano contiene una válvula de retención que regula el flujo para evitar el reflujo.
    • Codo de suministro de montaje en pared Awaken® con válvula de retención
    • Brazo de ducha en ángulo recto y brida
    • La barra deslizante de 24" (610 mm) de largo ofrece una ducha personalizada a varias alturas
    • La caja incluye: cabezal de lluvia de 8", brazo de cabezal de lluvia, ducha de mano, manguera de ducha de metal de 60", barra deslizante ajustable con soporte de montaje para ducha de mano, codo de suministro de montaje en pared y moldura de válvula Rite-Temp.
    • La válvula se vende por separado
    • Este producto puede ayudar a que un edificio gane puntos de eficiencia hídrica en el sistema de clasificación de edificios ecológicos LEED®

    Material

    • La construcción de material de primera calidad con mango de metal garantiza confiabilidad y durabilidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Montaje en pared

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-26273-G
    • Familia de productoShowers
    • Grupo de productosHonesty®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-23
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)27.26
    • Ancho (pulgadas)6.5
    • Profundidad (pulgadas)14.6
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Código ETIMEG017640
    • Nombre ETIMSanitary showers
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
    • Descripción Uniclass 2015Shower fittings package
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers