Publique sus productos
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-11160-1 Odeon™ Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traducido por Google,

    Odeon combina esferas y arcos para lograr un estilo elegante y europeo. Con una forma compacta y desagüe desbordante, este lavabo es ideal para baños pequeños y tocadores.

    • CARACTERISTICAS
    • Agujero de grifo único.
    • Lavabo arqueado de forma única.
    • Drenaje de desbordamiento.
    • Material
    • Porcelana vitrificada.
    • Instalación
    • Entrar un momento

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product dimensions:

      L 22", H 8"W 17-7/8"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-11160-1
    • Familia de productoBathroom Sinks
    • Grupo de productosOdeon™
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVitrochina
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Lavabos