Publique sus productos
Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain
Kohler

Archer® 60" x 32" alcove bath with integral apron, right drain

Traducido por Google,

Tomando como referencia el diseño de los muebles tradicionales Craftsman, la línea de baños Archer revela bordes biselados y bases curvas para un estilo limpio y sofisticado. Esta bañera ofrece una altura de paso baja y al mismo tiempo permite un baño profundo y cómodo. Un arco lumbar apoya suavemente las curvas naturales de su cuerpo.

Características

  • El diseño Comfort Depth® ofrece una altura de paso de 19" (483 mm)
  • Delantal integral
  • El soporte lumbar integral y los reposabrazos ofrecen comodidad adicional mientras se baña
  • Superficie inferior texturizada
  • Coordina con otros productos de la colección Archer.

Material

  • Acrílico

Instalación

  • Hueco
  • Brida integral
  • Drenaje derecho

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-1123-ZV
  • Familia de productoBathtubs
  • Grupo de productosArcher®
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-09-09
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)20.25
  • Ancho (pulgadas)32.01
  • Profundidad (pulgadas)60
Información relacionada
  • Material principalAcrílico
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Código ETIMEC011609
  • Nombre ETIMBath
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs